Broschüren
Lernen Sie mehr über unsere Produkte & Lösungen
Lass die Sonne rein.
Ob an Land oder auf dem Wasser – wir haben alle Kabellösungen, um die Sonne ins Netz einzuspeisen.
Perfekt – wie man’s auch dreht und wendet.
Unsere flexible und tordierbare 66 kV Windflex®-Leitung ist die Welle der Zukunft.
Wir biegen physikalische Gesetze.
Unsere Feltoflex® HV Leitungen bringen Flexibilität auf ein neues Level.
Schnell wie der Wind!
Unsere steckerfertigen MV-Lösungen verbinden Ihre Windkraftanlagen in kürzester Zeit mit dem Stromnetz.
Kann mit Hitze umgehen.
Bleibt cool: hohe Temperaturen bringen unser flammwidriges Installationskabel NHXMH nicht zum Schwitzen.
Eine zuverlässige Energiequelle.
Unsere NYM-Installationsleitung ist ein echter Alltagsheld.
Mit uns breiten Sie Ihr Netz noch weiter aus.
Unser komplettes Sortiment an Energiekabeln bietet Ihnen alle Optionen, die Sie benötigen.
An die Arbeit!
Unsere neue (N)SSHOEU-PUR-Leitung hat keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen.
Robust wie gute Stiefel.
Die neue Protomont (MT) (N)SSHÖU ist leichter und flexibler, aber dennoch so zäh wie es nur geht.
Die Macht wird mit Ihnen sein.
TENAX-LUMEN - unser selbstleuchtendes Kabel bringt auf sichere Weise Strom zu Ihrer mobilen Bergbauausrüstung. (Englisch)
Finden Sie Ihren Geschmack!
PROTOLON MV-Trommelleitungen - wir haben für jedes Verlangen das beste Rezept. (Englisch)
Ein dynamisches Duo.
Die PROTOLON- (SMK-200) und CORDAFLEX- (SMK-200) Trommel-Leitungen halten Ihre Ladung im Gleichgewicht. (Englisch)
Einfach die Besten.
Unsere FESTOONFLEX und TROMMELFLEX PUR Kabel sind besser als alle anderen. (Englisch)
Mit uns zu fahren lohnt sich!
PROTOLON(IQ) - ein intelligentes Kabeltrommelsystem, das den Tag rettet. (Englisch)
Abschalten und einfach treiben lassen.
Unsere PROTOLON Shore Connection Kabel sorgen für eine nachhaltige Energieversorgung der Schiffe. (Englisch)
Steckt viel ein.
Unsere unnachgiebige Industrieleitung H07BQ-F ist extrem widerstandsfähig gegen einwirkende Kräfte
Ihr Ritter in glänzender Rüstung.
PRYSMIAN H07RN-F trotzt den Elementen und versorgt zuverlässig mit Energie.
Hart im Nehmen!
Egal ob als Schweiß- oder Batterieleitung – unsere PRYSMIAN H01N2-D Leitungen erledigen ihren Job zuverlässig