Neue Draka IP MediaLine Fiber für die Live-TV-Produktion

prysmian.categories:

14/08/2019 - 12:00 AM

Köln, 14. August 2019. Die BU Multimedia Solutions der Prysmian Group präsentiert auf der diesjährigen IBC erstmals ihre neue Draka IP MediaLine Fiber basierend auf dem SMPTE ST 2110-Standard. Zu sehen sind nichtmetallische, gel-gefüllte LWL-Zentralrohrkabel mit zwei bis 24 Fasern für Broadcast-Anwendungen im Innenbereich und dicht gepufferte Glasfaserkabel mit der patentierten BendBright-Technologie für mobile Outdoor-Einsätze. Mit der hohen Bandbreite und dem robusten Material erfüllen die neuen LWL-Kabel erfüllen die hohen Anforderungen der Film- und Fernsehproduktion. Die IBC findet vom 13. bis 17. September in Amsterdam statt. Die BU Multimedia Solutions ist in Halle 12, Stand C31 vertreten. 

 

„Die Technologie im Bereich Broadcast entwickelt sich immer mehr in Richtung Glasfaser. Gegenüber konventionellen Kupferkabeln bieten Lichtwellenleiter mehr Bandbreite und eine dämpfungsärmere Datenübertragung“, sagt Dipl.-Ing. Marc-Oliver Hentschel, Produktmanager Studio Broadcast BU Multimedia Solutions, Prysmian Group. „Wir freuen uns, auf der IBC 2019 unsere neue IP MediaLine Fiber für den Highspeed-Datentransport über IP-Netzwerke erstmals dem breiten Fachpublikum präsentieren zu können.“

 

Die neue Produktreihe umfasst das zentrale Bündeladerkabel mit zwei bis 24 Fasern. Mit seiner FireRes®-Ummantelung eignet sich das nichtmetallische, gefüllte Kabel ideal für die Innenaufstellung. Die CPR Cca-Kabel mit sehr hoher Flammschutzwirkung verfügen über eine dielektrische Glasgarnarmierung für Nagetierbeständigkeit und hohe Wasserdämmung. Die neue Kabelreihe IP MediaLine Fiber umfasst außerdem das Glasfaserkabel MFC OS2, das für den mobilen Einsatz konzipiert ist. Die eng gepufferten 9/125-Faserkabel sind mit der patentierten BendBright®-Technologie ausgestattet, wodurch sie sehr biegeunempfindlich und robust sind. BendBright vereint drei Merkmale: eine hohe Empfindlichkeit gegen Makrobiegung, die neue Draka-Colorlock-XS-Beschichtung und eine enge Glasgeometrie. Die BendBright-XS-Fasern sind die erste Wahl für alle Patchkabel-, Interconnect- und Jumper-Anwendungen und bieten Unternehmen messbare technische, wirtschaftliche und ökologische Vorteile.

 

Die neuen Draka-Glasfaserkabel entsprechen dem Standard SMPTE 2110. Dieser beschreibt die

Übertragung von digitalen Videosignalen (Videostream) über ein IP-Netzwerk in Echtzeit. Im Gegensatz zu früheren IP-Videostandards erfolgt die Übertragung in unkomprimiertem Format. Jeder Datensatz (Video-, Audio- und Zusatzdaten) ist miteinander synchronisiert, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Dadurch ist getrenntes Routing und Bearbeiten der Daten möglich – auch bei Metadaten (Timecode, Untertitel und Videotext), die den Datensätzen zugeordnet sind.

 

Die IBC International Broadcast Convention

Mit rund 1.700 Austellern und mehr als 59.000 internationalen Besuchern ist die IBC International Broadcasting Convention Amsterdam eine der bedeutendsten Veranstaltungen für Funk, Film und Fernsehen. Sie vereint alle Formen der elektronischen Medien-Inhalte und umfasst die gesamte Bandbreite der Medienerstellung, Verwaltung und Bereitstellung. Die Konferenz der IBC Messe Amsterdam vom 13. bis 17. September präsentiert darüber hinaus den neuesten Stand der Technik in der Broadcasting-Technologie und bietet Gelegenheit zu Vernetzung, Wissens- und Erfahrungsaustausch.

 

Besuchen Sie die Prysmian Group, BU Multimedia Solutions auf der IBC 2019. In Halle 12 am Stand C31 erfahren Sie mehr über die neue Kabelserie.