PRYSMIAN KABEL UND LEITUNGEN FÜR PV-FLOATING ANLAGEN WELTWEIT
EINSATZ AUCH BEI DER GRÖßTEN PV-FLOATING ANLAGE GRAFENWÖRTH VON BAYWA
Eine der zukunftsweisendsten Formen der photovoltaischen Stromerzeugung ist die Nutzung von Wasseroberflächen. Schwimmende Photovoltaikanlagen, auch „Floating PV“-Anlagen genannt, sind in vielen Teilen der Erde bereits weit verbreitet und setzen sich jetzt auch in Europa mehr und mehr durch. Vorteile sind unter anderem die Modulkühlung durch das Gewässer, die höhere Stromerträge im Vergleich zu Freiflächenanlagen auf dem Land ermöglichen und Kosteneinsparungen, da keine Flächenaufbereitung oder -pflege erforderlich ist.
Einsatzbedingungen unterscheiden sich von PV-Anlagen an Land
Voraussetzung für einen effizienten, langjährigen Anlagenbetrieb ist ein optimales Zusammenspiel der verbauten Komponenten unter den speziellen Einsatzbedingungen, die sich von denen an Land zum Teil deutlich unterscheiden. Das betrifft neben den PV-Modulen selbst, den Transformatoren und den Verteilerboxen auch die Kabellösungen. Hier verfügt die Prysmian Group, Weltmarktführer im Bereich Energie- und Telekommunikationskabel und -systeme, über ein bedarfsgerechtes Portfolio aus leistungsstarken, langlebigen Kupferkabeln. Es umfasst Lösungen sowohl für die Verbindung der einzelnen Komponenten der schwimmenden PV-Anlage untereinander als auch für den Transport des auf dem Wasser erzeugten Stroms zum Netzanschluss an Land. Die Prysmian Kabellösungen kommen unter anderem im niederösterreichischen Grafenwörth in einer der größten schwimmenden Solaranlagen in Europa mit einer Kapazität von 24,5 MWp zum Einsatz.
Materialbeanspruchung durch UV-Strahlung, Ozon und ständige Bewegung
Das Kabelsortiment ist optimal abgestimmt auf die besonderen Einsatzbedingungen. Da die Kabel offen auf der schwimmenden Plattform verlegt werden, zählen hierzu unter anderem Beständigkeit gegen UV-Einstrahlung sowie hohe Temperaturen und Ozonwerte vor allem in längeren Sonnenperioden. Hinzu kommt hohe Flexibilität, die aufgrund der mechanischen Beanspruchung durch ständige Bewegung der Anlage auf dem Wasser besonders wichtig ist. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist Kupfer als Material für die Stromleiter. Hierdurch können die Kabel die ständige Bewegung kompensieren, ohne zu heiß und damit langfristig beschädigt zu werden. Zudem tragen die Ummantelungen den hohen ökologischen Anforderungen an den Gewässerschutz Rechnung.
Gesamtportfolio für alle Anschlussarten
Im Mittelpunkt des Prysmian Sortimentes bei Solar-Leitungen stehen die Kabel aus der „Tecsun“-Serie, die bereits in vielen Photovoltaik-Anlagen weltweit zum Einsatz kommen, sie sind für den frei beweglichen und frei hängenden Einsatz oder auch die feste Verlegung in Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen bei einer Nennspannung bis 1,5 kV Gleichstrom. Sie verfügen als weltweit einziges Solar-Kabelsystem über eine Zertifizierung nach DIN EN 50656-2 AD8 und können damit über ihre gesamte Lebensdauer dauerhaft in Süßwasser eingetaucht bleiben.
Für die Verbindung der einzelnen Photovoltaikmodule über Strangleitungen mit der Verteilerbox stellt Prysmian zudem mit den „Hydrofirm“-Kabeln eine weitere bedarfsgerechte Lösung zur Verfügung. Die für die Belastungen im Photovoltaikeinsatz optimal geeigneten Kupferkabel verfügen über einen trinkwasserzertifizierten Außenmantel. Er erfüllt unter anderem die Elastomerleitlinien (ELL) des deutschen Umwelt Bundesamtes (UBA) und die Anforderungen der Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) nach französischem Recht. Die Verbindung zwischen Verteilern und Transformatoren kann mit „Protolon M“-Kabeln hergestellt werden, die mit einer hohen Temperaturbeständigkeit auch für hohe Stromdurchflüsse geeignet sind. Eine zentrale Herausforderung ist die Verbindung der schwimmenden PV-Anlage mit dem Netzanschluss an Land. Hier bieten die „Protolon ST“-Kabel von Prysmian besondere Vorteile: Sie sind sehr flexibel, speziell für den Einsatz im Wasser konzipiert und können bei Wassertiefen bis 500 m verwendet werden.
Damit bietet der weltweit erfahrene Kabelspezialist ein Portfolio passender Kabellösungen an, das optimal auf größere schwimmende Photovoltaikanlagen abgestimmt ist und sich bereits vielfach im Einsatz bewährt.
Weitere Informationen zu „Tecsun“ unter https://de-stage.prysmian.com/products-and-solutions/industries/solar-and..., zum Gesamtsortiment unter https://de-catalogue.prysmiangroup.com/s/?language=de